??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
7650 - Unterputz, Q-range®, Tiefe 65mm
Stückliste
7650
Art.-Nr.
7650
Bezeichnung
Unterputz, Q-range®, Tiefe 65mm, für Rohre M16-M20, mit 2 Schrauben, Mittenabstand 60/71mm
Detaillierungsgrad
Länge
60 mm
Breite
60 mm
Tiefe
65 mm
Geräteschraubenabstand
60 mm
Geräteschrauben
2
Schraubdome zur Gerätebefestigung
V: 2 x 3, H: 2 x 1
Rohreinführung Horizontal
2 x M20, 2 x M16/20 mm
Rohreinführung Vertikal
2 x M16, 4 x M16/20, 4 x M20 mm
Rohreinführung Boden
2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
Durchverdrahtungsfelder
2
Einzeln-Nettogewicht
34.59 g
Einzeln-Volumen
0.549 l
EAN-Code
5415160002309
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen