??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
765-4503/100-000 - 4-Port-IO Link Master Class A, EtherNet/IP, DC 24 V / 2,0 A, 4xconnexion M12, SlimLine
Nomenclature
765-4503/100-000
No de produit
765-4503/100-000
Désignation
4-Port-IO Link Master Class A
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
30.00 mm
Largeur
35.00 mm
Profondeur
210.00 mm
Couleur
couleurs argent
Poids
380.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés