??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
765-4501/100-000 - 8-Port-IO Link Master Class A, EtherNet/IP, DC 24 V / 2,0 A, 8xM12-Anschluss, WideLine
Stückliste
765-4501/100-000
Bestell-Nr.
765-4501/100-000
Bezeichnung
8-Port_IO Link Master Class A
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
30.00 mm
Breite
60.00 mm
Tiefe
210.00 mm
Farbe
silberfarben
Gewicht
610.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen