??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
765-4204/100-000 - Maestro IO Link de 4 puertos, clase B, EtherCAT, 24 V DC / 2,0 A, Conexión 4 x M12, SlimLine
Lista de materiales
765-4204/100-000
Item-No.
765-4204/100-000
Designación
Maestro IO Link de 4 puertos, clase B
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
30.00 mm
Ancho
35.00 mm
Profundidad
210.00 mm
Color
colores plateados
Peso
380.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD