??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
765-4201/100-000 - Master IO link 8 porte classe A, EtherCAT, 24 V / 2,0 A DC, Connessione 8xM12, WideLine
Lista materiale
765-4201/100-000
Codice art.
765-4201/100-000
Designazione
Master IO link 8 porte classe A
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
30.00 mm
Larghezza
60.00 mm
Profondita
210.00 mm
Colore
argento-colorato
Peso
610.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD