??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
765-2702/200-000 - moduł wejść analogowych 2-kanałowy, IO Link Converter, 0 ... 10 V, 2 x złącze M12
Lista materiałowa
765-2702/200-000
Nr zamówienia.
765-2702/200-000
Description
moduł wejść analogowych 2-kanałowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
24 V
Pollution degree
2
Current intensity
0.380 A
wysokość
63.00 mm
szerokość
30.00 mm
głębokość
24.00 mm
kolor
czarny
masa
92.000 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD