??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
765-2702/200-000 - Ingresso analogico a 2 canali, IO Link Converter, 0-10 V, 2xM12 connection
Lista materiale
765-2702/200-000
Codice art.
765-2702/200-000
Designazione
Ingresso analogico a 2 canali
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
24 V
Grado di inquinamento
2
Corrente
0.380 A
Altezza
63.00 mm
Larghezza
30.00 mm
Profondita
24.00 mm
Colore
nero
Peso
92.000 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD