??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
765-2702/200-000 - Entrée analogique à 2 canaux, IO Link Converter, 0 - 10 V, 2xM12 connection
Nomenclature
765-2702/200-000
No de produit
765-2702/200-000
Désignation
Entrée analogique à 2 canaux
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
24 V
degré de pollution
2
ampérage
0.380 A
Hauteur
63.00 mm
Largeur
30.00 mm
Profondeur
24.00 mm
Couleur
noir
Poids
92.000 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés