??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
765-2702/200-000 - 2-Kanal-Analogeingang, IO Link Converter, 0-10 V, 2xM12-Anschluss
Stückliste
765-2702/200-000
Bestell-Nr.
765-2702/200-000
Bezeichnung
2-Kanal-Analogeingang
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
24 V
Verschmutzungsgrad
2
Strom
0.380 A
Höhe
63.00 mm
Breite
30.00 mm
Tiefe
24.00 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
92.000 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen