??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
765-1703/200-000 - Entrada/salida digital de 16 canales, Concentrador IO Link de clase A, 24 V DC / 2,0 A, Conexión 8 x M12, HubLine
Lista de materiales
765-1703/200-000
Item-No.
765-1703/200-000
Designación
Entrada/salida digital de 16 canales
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
30.00 mm
Ancho
60.00 mm
Profundidad
158.50 mm
Color
gris claro
Peso
170.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD