??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
765-1703/200-000 - Entrée/sortie digitale à 16 canaux, IO Link Class A Hub, DC 24 V / 2,0 A, 8xconnexion M12, HubLine
Nomenclature
765-1703/200-000
No de produit
765-1703/200-000
Désignation
Entrée/sortie digitale à 16 canaux
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
30.00 mm
Largeur
60.00 mm
Profondeur
158.50 mm
Couleur
gris clair
Poids
170.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés