??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
765-1703/200-000 - 16-Kanal-Digitalein-/-ausgang, I/O System Field, IO Link Class A Hub, DC 24 V / 2,0 A, 8xM12-Anschluss, HubLine
Stückliste
765-1703/200-000
Bestell-Nr.
765-1703/200-000
Bezeichnung
16-Kanal-Digitalein-/-ausgang
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
30.00 mm
Breite
60.00 mm
Tiefe
158.50 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
170.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen