??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
765-1703/200-000 - 16-channel digital input/output, I/O System Field, IO-Link Class A Hub, 24 VDC / 2.0 A
Lista materiałowa
765-1703/200-000
Nr zamówienia.
765-1703/200-000
Description
16-channel digital input/output
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
30.00 mm
szerokość
60.00 mm
głębokość
158.50 mm
kolor
jasnoszary
masa
170.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD