??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
765-1702/200-000 - 8-Channel Digital Input/Output, I/O System Field, IO-Link Class A Hub, 24 VDC / 2 A
Lista materiałowa
765-1702/200-000
Nr zamówienia.
765-1702/200-000
Description
8-channel digital input/output
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
30.00 mm
szerokość
35.00 mm
głębokość
158.50 mm
kolor
jasnoszary
masa
120.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD