??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
765-1701/200-000 - Ingresso/uscita digitale a 8 canali, Hub IO link classe A, 24 V / 2,0 A DC, Connessione 4xM12, HubLine
Lista materiale
765-1701/200-000
Codice art.
765-1701/200-000
Designazione
Ingresso/uscita digitale a 8 canali
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
30.00 mm
Larghezza
35.00 mm
Profondita
158.50 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
110.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD