??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
765-1503/100-000 - 16-channel digital output, EtherNet/IP, DC 24 V / 2.0 A, 8xM12 connection, WideLine
Lista materiałowa
765-1503/100-000
Nr zamówienia.
765-1503/100-000
Description
16-channel digital output
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
30.00 mm
szerokość
60.00 mm
głębokość
210.00 mm
kolor
srebrny
masa
610.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD