??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
765-1201/100-000 - Entrada digital, 16 canales, EtherCAT, 24 V DC, Conexión 8 x M12, WideLine
Lista de materiales
765-1201/100-000
Item-No.
765-1201/100-000
Designación
Entrada digital, 16 canales
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
30.00 mm
Ancho
60.00 mm
Profundidad
210.00 mm
Color
colores plateados
Peso
610.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD