??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
762-6301/8000-002 - Touch Panel 600 10.9 cm (4,3") Control Panel, Marineausführung
Lista de materiales
762-6301/8000-002
Item-No.
762-6301/8000-002
Designación
TP600, 4.3, 480x272, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
135.00 mm
Ancho
155.00 mm
Profundidad
78.00 mm
Peso
640.000 g
Comment
10.9 cm (4.3'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD