??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
762-6301/8000-002 - Touch Panel 600 10.9 cm (4,3") Control Panel, Marineausführung
Stückliste
762-6301/8000-002
Bestell-Nr.
762-6301/8000-002
Bezeichnung
TP600, 4.3, 480x272, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
135.00 mm
Breite
155.00 mm
Tiefe
78.00 mm
Gewicht
640.000 g
Bemerkungen
10.9 cm (4.3'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen