??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
762-6203/8000-001 - Touch Panel 600 17.8 cm (7,0") Visu Panel, Marineausführung
Lista materiałowa
762-6203/8000-001
Nr zamówienia.
762-6203/8000-001
Description
TP600, 7.0, 800x480, PIO2, VP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
167.00 mm
szerokość
213.00 mm
głębokość
58.00 mm
masa
982.000 g
Comment
17.8 cm (7.0'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD