??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
762-6201/8000-001 - Touch Panel 600 10.9 cm (4,3") Visu Panel, Marineausführung
Lista materiałowa
762-6201/8000-001
Nr zamówienia.
762-6201/8000-001
Description
TP600, 4.3, 480x272, PIO2, VP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
135.00 mm
szerokość
155.00 mm
głębokość
58.00 mm
masa
640.000 g
Comment
10.9 cm (4.3'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD