??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
762-5306/8000-002 - Touch Panel 600 54,7 cm (21.5") Control Panel
Nomenclature
762-5306/8000-002
No de produit
762-5306/8000-002
Désignation
TP600, 21.5, 1920x1080, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
358.00 mm
Largeur
554.00 mm
Profondeur
78.00 mm
Poids
5600.000 g
Comment
54.7 cm (21.5'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés