??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
762-5306/8000-002 - Touch Panel 600 54,7 cm (21.5") Control Panel
Lista de materiales
762-5306/8000-002
Item-No.
762-5306/8000-002
Designación
TP600, 21.5, 1920x1080, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
358.00 mm
Ancho
554.00 mm
Profundidad
78.00 mm
Peso
5600.000 g
Comment
54.7 cm (21.5'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD