??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
762-5306/8000-002 - Touch Panel 600 54,7 cm (21.5") Control Panel
Stückliste
762-5306/8000-002
Bestell-Nr.
762-5306/8000-002
Bezeichnung
TP600, 21.5, 1920x1080, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
358.00 mm
Breite
554.00 mm
Tiefe
78.00 mm
Gewicht
5600.000 g
Bemerkungen
54.7 cm (21.5'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen