??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
762-5305/8000-002 - Touch Panel 600 39,6 cm (15.9") Control Panel
Lista materiale
762-5305/8000-002
Codice art.
762-5305/8000-002
Designazione
TP600, 15.9, 1920x1080, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
283.00 mm
Larghezza
420.00 mm
Profondita
78.00 mm
Peso
3200.000 g
Comment
39.6 cm (15.9'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD