??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
762-5305/8000-002 - Touch Panel 600 39,6 cm (15.9") Control Panel
Lista de materiales
762-5305/8000-002
Item-No.
762-5305/8000-002
Designación
TP600, 15.9, 1920x1080, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
283.00 mm
Ancho
420.00 mm
Profundidad
78.00 mm
Peso
3200.000 g
Comment
39.6 cm (15.9'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD