??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
762-5304/8000-002 - Touch Panel 600 25,7 cm (10.1") Control Panel
Lista materiale
762-5304/8000-002
Codice art.
762-5304/8000-002
Designazione
TP600, 10.1, 1280x800, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
223.00 mm
Larghezza
293.00 mm
Profondita
78.00 mm
Peso
1689.000 g
Comment
25.7 cm (10.1'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD