??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
762-5304/8000-002 - Touch Panel 600 25,7 cm (10.1") Control Panel
Nomenclature
762-5304/8000-002
No de produit
762-5304/8000-002
Désignation
TP600, 10.1, 1280x800, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
223.00 mm
Largeur
293.00 mm
Profondeur
78.00 mm
Poids
1689.000 g
Comment
25.7 cm (10.1'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés