??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
762-5203/8000-001 - Touch Panel 600 17.8 cm (7,0") Visu Panel
Lista de materiales
762-5203/8000-001
Item-No.
762-5203/8000-001
Designación
TP600, 7.0, 800x480, PIO2, VP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
167.00 mm
Ancho
213.00 mm
Profundidad
58.00 mm
Peso
1060.000 g
Comment
17.8 cm (7.0'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD