??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
762-4304/8000-002 - Touch Panel 600 25,7 cm (10.1") Control Panel
Lista materiałowa
762-4304/8000-002
Nr zamówienia.
762-4304/8000-002
Description
TP600, 10.1, 1280x800, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
223.00 mm
szerokość
293.00 mm
głębokość
78.00 mm
masa
1689.000 g
Comment
25.7 cm (10.1'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD