??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
762-4303/8000-002 - Touch Panel 600 17.8 cm (7,0") Control Panel
Lista materiale
762-4303/8000-002
Codice art.
762-4303/8000-002
Designazione
TP600, 7.0, 800x480, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
167.00 mm
Larghezza
213.00 mm
Profondita
78.00 mm
Peso
1048.000 g
Comment
17.8 cm (7.0'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD