??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
762-4303/8000-002 - Touch Panel 600 17.8 cm (7,0") Control Panel
Stückliste
762-4303/8000-002
Bestell-Nr.
762-4303/8000-002
Bezeichnung
TP600, 7.0, 800x480, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
167.00 mm
Breite
213.00 mm
Tiefe
78.00 mm
Gewicht
1048.000 g
Bemerkungen
17.8 cm (7.0'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen