??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
762-4206/8000-001 - Touch Panel 600 54,7 cm (21.5") Visu Panel
Lista materiale
762-4206/8000-001
Codice art.
762-4206/8000-001
Designazione
TP600, 21.5, 1920x1080, PIO2, VP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
358.00 mm
Larghezza
554.00 mm
Profondita
58.00 mm
Peso
5400.000 g
Comment
54.7 cm (21.5'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD