??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
762-4205/8000-001 - Touch Panel 600 39,6 cm (15.9") Visu Panel
Lista materiałowa
762-4205/8000-001
Nr zamówienia.
762-4205/8000-001
Description
TP600, 15.9, 1920x1080, PIO2, VP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
283.00 mm
szerokość
420.00 mm
głębokość
58.00 mm
masa
2870.000 g
Comment
39.6 cm (15.9'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD