??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
762-4205/8000-001 - Touch Panel 600 39,6 cm (15.9") Visu Panel
Lista de materiales
762-4205/8000-001
Item-No.
762-4205/8000-001
Designación
TP600, 15.9, 1920x1080, PIO2, VP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
283.00 mm
Ancho
420.00 mm
Profundidad
58.00 mm
Peso
2870.000 g
Comment
39.6 cm (15.9'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD