??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
762-4205/8000-001 - Touch Panel 600 39,6 cm (15.9") Visu Panel
Stückliste
762-4205/8000-001
Bestell-Nr.
762-4205/8000-001
Bezeichnung
TP600, 15.9, 1920x1080, PIO2, VP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
283.00 mm
Breite
420.00 mm
Tiefe
58.00 mm
Gewicht
2870.000 g
Bemerkungen
39.6 cm (15.9'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen