??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
762-4201/8000-001 - Touch Panel 600 10.9 cm (4,3") Control Panel
Nomenclature
762-4201/8000-001
No de produit
762-4201/8000-001
Désignation
TP600, 4.3, 480x272, PIO2, VP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
135.00 mm
Largeur
155.00 mm
Profondeur
58.00 mm
Poids
640.000 g
Comment
10.9 cm (4.3'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés