??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
762-4102 - Touch Panel 600 14.5 cm (5,7") Web Panel
Lista materiałowa
762-4102
Nr zamówienia.
762-4102
Description
TP600, 5.7, 640x480, PIO1, WP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
163.00 mm
szerokość
172.00 mm
głębokość
58.00 mm
masa
843.000 g
Comment
14.5 cm (5.7'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD