??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
762-4102 - Touch Panel 600 14.5 cm (5,7") Web Panel
Lista materiale
762-4102
Codice art.
762-4102
Designazione
TP600, 5.7, 640x480, PIO1, WP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
163.00 mm
Larghezza
172.00 mm
Profondita
58.00 mm
Peso
843.000 g
Comment
14.5 cm (5.7'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD