??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
762-4102 - Touch Panel 600 14.5 cm (5,7") Web Panel
Stückliste
762-4102
Bestell-Nr.
762-4102
Bezeichnung
TP600, 5.7, 640x480, PIO1, WP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
163.00 mm
Breite
172.00 mm
Tiefe
58.00 mm
Gewicht
843.000 g
Bemerkungen
14.5 cm (5.7'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen