??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758476 - AG 100/R25
Stückliste
758476
AG 100/R25
Artikelnummer des Herstellers
758476
Kurzbeschreibung
AG 100/R25
EAN
4047526341404
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
18 mm
Stückgewicht (kg)
0.040 kg
Produkttyp
Abweisrad
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей