758442
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/758442.prj},{NB=758442},{MANUID=758442},{RADDURCHM=160},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=400},{HEIGHT=202},{WEIGHT=3.133},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-25},{LKX_POEV_160XR_FI_SG=../_pool_/87/c6/lkx-poev_160xr-fi-sg_758442.png},{DESCSHORT=LKX-POEV 160XR-FI-SG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758442 - LKX-POEV 160XR-FI-SG
Stückliste
758442
LKX-POEV 160XR-FI-SG
Artikelnummer des Herstellers
758442
Kurzbeschreibung
LKX-POEV 160XR-FI-SG
EAN
4047526099701
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
160
mm
Radbreite
50
mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
400
kg
Gesamthöhe
202
mm
Plattengröße
140 x 110
mm
Stückgewicht (kg)
3.133
kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성