??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7580535 - Temperatur-Messverstärker, 2-kanalig
Stückliste
7580535
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
7580535
Kurzbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 2-kanalig
Langbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 2-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss, Parametrierung via PC, Allseitige galvanische Trennung, Abziehbare Federzugklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei), ATEX Einsatz in Zone 2, cUL, SIL 2
EAN
4047101421316
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
IM12-TI01-2RTDR-2I-CPR/24VDC/CC
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen