??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7580503 - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig
Stückliste
7580503
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
7580503
Kurzbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig
Langbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Eingang für Thermoelemente, Kleinspannungen (-150…+150 mV), RTDs (2-, 3-, 4-Leiter) und Widerstände 0…5 kΩ (2-, 3-, 4-Leiter), Stromausgang 0/4…20 mA wahlweise als Quelle oder Senke, Messbereich einstellbar, Konfiguration über Drehcodier- und DIP-Schalter, Überwachung von Eingangs- und Ausgangskreis auf Drahtbruch, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI, Einsatz in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101311297
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-0/24VDC/CC
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen