??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
757449 - FPU 40x16/12-10K
Stückliste
757449
FPU 40x16/12-10K
Artikelnummer des Herstellers
757449
Kurzbeschreibung
FPU 40x16/12-10K
EAN
4047526118082
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
40 mm
Radbreite
16 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
40 kg
Stückgewicht (kg)
0.045 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Produkttyp
Führungsrolle
Farbe Laufbelag
braun
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
98 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD