??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
757-443/000-010 - Module répartiteur pour capteurs/actionneurs avec raccord M8 4 pôles 3 pôles Câble de raccordement, 10 m
Nomenclature
757-443/000-010
No de produit
757-443/000-010
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
20.00 mm
Largeur
30.00 mm
Profondeur
117.00 mm
Poids
660.000 g
Comment
4-fach
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés