??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
757-443/000-010 - Box per sensori / attuatori M8 quintuplo a 3 poli cavo connessione 10 m
Lista materiale
757-443/000-010
Codice art.
757-443/000-010
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
20.00 mm
Larghezza
30.00 mm
Profondita
117.00 mm
Peso
660.000 g
Comment
4-fach
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD