??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
757-285/000-010 - IP 67 Sensor/Aktor Box 8-fach 5-polig 10 m Anschlusskabel
Stückliste
757-285/000-010
Bestell-Nr.
757-285/000-010
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
26.00 mm
Breite
60.00 mm
Tiefe
152.00 mm
Gewicht
1613.000 g
Bemerkungen
8-fach
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen