??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
757-285/000-010 - box IP 67 sensore/attuatore 8-POLI a 5 poli cavo connessione 10 m
Lista materiale
757-285/000-010
Codice art.
757-285/000-010
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
26.00 mm
Larghezza
60.00 mm
Profondita
152.00 mm
Peso
1613.000 g
Comment
8-fach
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD