??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
757-265/000-005 - Module répartiteur pour capteurs/actionneurs avec indice de protection IP 67 6 pôles 5 pôles Câble de raccordement, 5 m
Nomenclature
757-265/000-005
No de produit
757-265/000-005
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
26.00 mm
Largeur
60.00 mm
Profondeur
123.00 mm
Poids
765.000 g
Comment
6-fach
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés